Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05715-20 - Miniaturowe dociskacze pionowe z przylgą poziomą i stałą śrubą dociskową
Lista materiałowa
05715-20-0800
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
POS
Pozycja
OG
Kąt rozwarcia rękojeści
60 °
OH
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
95 °
A
Odstęp
12.7 mm
A1
Szerokość
25.4 mm
B
Szerokość
27 mm
B1
Szerokość
39.7 mm
B5
Wysokość
5
C
Wysokość
22.7 mm
C1
Wysokość
9.6 mm
D
Średnica
5.2 mm
H
Wysokość
104 mm
L
Długość
65.8 mm
L1
Długość
28.6 mm
M
Gwint
mm
HANDKRAFT
Siła ręczna FH
100 N
HALTEKRAFTF1
Siła trzymająca F1
800 N
SPANNKRAFTF3
Siła zacisku F3
600 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.