Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05827-01 - Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales versión pesada con placa de retención
Lista de materiales
05827-01-016000
BEST
Referencia
MATERIAL
material
A
Separación
85.8 mm
A1
Separación
57.2 mm
A2
Separación
mm
A3
Separación
34.9 mm
A4
Separación
57.2 mm
B
Anchura
79.4 mm
B1
Separación
57.2 mm
B3
Anchura
80.5 mm
B5
Altura
9.6 mm
D
Diámetro
10.3 mm
D1
Diámetro
mm
H
Altura
mm
LMIN
Longitud
mm
LMAX
Longitud
mm
L1
Separación
mm
L2
Recorrido de sujeción
mm
T
Altura
28.6 mm
HANDKRAFT
Fuerza manual FH
N
ZUJGKRAFT
Fuerza de tracción F1
N
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.