Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05827-01 - Sauterelle à étrier horizontal modèle lourd avec attache
Nomenclature
05827-01-016000
BEST
Référence
MATERIAL
matière
A
Distance
85.8 mm
A1
Distance
57.2 mm
A2
Distance
mm
A3
Distance
34.9 mm
A4
Distance
57.2 mm
B
Largeur
79.4 mm
B1
Distance
57.2 mm
B3
Largeur
80.5 mm
B5
Hauteur
9.6 mm
D
Diamètre
10.3 mm
D1
Diamètre
mm
H
Hauteur
mm
LMIN
Longueur
mm
LMAX
Longueur
mm
L1
Distance
mm
L2
Course de serrage
mm
T
Hauteur
28.6 mm
HANDKRAFT
Force manuelle FH
N
ZUJGKRAFT
Force de traction F1
N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.