Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05827-01 - Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro
Lista materiale
05827-01-016000
BEST
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
A
Distanza
85.8 mm
A1
Distanza
57.2 mm
A2
Distanza
mm
A3
Distanza
34.9 mm
A4
Distanza
57.2 mm
B
Larghezza
79.4 mm
B1
Distanza
57.2 mm
B3
Larghezza
80.5 mm
B5
Altezza
9.6 mm
D
Diametro
10.3 mm
D1
Diametro
mm
H
Altezza
mm
LMIN
Lunghezza
mm
LMAX
Lunghezza
mm
L1
Distanza
mm
L2
Corsa di serraggio
mm
T
Altezza
28.6 mm
HANDKRAFT
Forza manuale FH
N
ZUJGKRAFT
Forza di trazione F1
N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.