Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05827-01-016000
norelem
Flexible standard component system
05000 Toggle clamps Push-pull toggle clamps, manual clamps Toggle clamp accessories Pneumatic clampLatches, swing screws Quarter-turn lock
Toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnellspanner/k1268_asmtab.prj},{NB=05827-01-016000},{A=85.8},{A1=57.2},{A2=0.0},{A3=34.9},{A4=57.2},{B=79.4},{B1=57.2},{B3=80.5},{B5=9.6},{D=10.3},{D1=9.6},{H=95.5},{LMIN=274.5},{LMAX=297.3},{L1=22.8},{L2=87},{T=28.6},{HANDKRAFT=300},{ZUJGKRAFT=16000},{GEW=1.2680},{EAN=4059495773537},{TYP=1.000},{TYP1=1.000},{TYP2=8.000},{TYP3=4.000},{XA=1.100},{XB=99.800},{TYP4=1},{BEST=05827-01-016000},{MATERIAL=Stahl},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1268_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05827-01 - Toggle clamps latch horizontal heavy-duty with catch plate
Bill of material
05827-01-016000
BEST
Order No.
05827-01-016000
05827-01-016000
MATERIAL
material
Stahl
Stahl
A
distance
85.8
mm
A1
distance
57.2
mm
A2
distance
0.0
0.0
mm
A3
distance
34.9
mm
A4
distance
57.2
mm
B
width
79.4
mm
B1
distance
57.2
mm
B3
width
80.5
mm
B5
height
9.6
mm
D
diameter
10.3
mm
D1
diameter
9.6
9.6
mm
H
height
95.5
95.5
mm
LMIN
Length
274.5
274.5
mm
LMAX
Length
297.3
297.3
mm
L1
distance
22.8
22.8
mm
L2
Clamp travel
87
87
mm
T
height
28.6
mm
HANDKRAFT
hand force FH
300
300
N
ZUJGKRAFT
Pull force F1
16000
16000
N
GEW
Approx. weight
1.2680
1.2680
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495773537
4059495773537
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청