Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05827-01 - Zapięcia z pętlą płaskie ciężkie z zaczepem
Lista materiałowa
05827-01-016000
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
A
Odstęp
85.8 mm
A1
Odstęp
57.2 mm
A2
Odstęp
mm
A3
Odstęp
34.9 mm
A4
Odstęp
57.2 mm
B
Szerokość
79.4 mm
B1
Odstęp
57.2 mm
B3
Szerokość
80.5 mm
B5
Wysokość
9.6 mm
D
Średnica
10.3 mm
D1
Średnica
mm
H
Wysokość
mm
LMIN
Długość
mm
LMAX
Długość
mm
L1
Odstęp
mm
L2
Droga mocowania
mm
T
Wysokość
28.6 mm
HANDKRAFT
Siła ręczna FH
N
ZUJGKRAFT
Sila rozciągająca F1
N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.