Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05740-01 - Rychloupínač, vertikální s úhlovou patkou a plným přídržným ramenem
Kusovník
05740-01-03600
BEST
Objednací číslo
05740-01-03600
POS
Poloha A min.
°
OG
Úhel rozevření rukojeti
67 °
OH
Úhel rozevření přidržovacího ramena
106 °
A
Vzdálenost
35 mm
A1
Šířka
51 mm
A2
Vzdálenost
8 mm
A3
Vzdálenost
16 mm
B
Šířka
35 mm
B1
Šířka
51 mm
B3
Vzdálenost
6 mm
B5
Vzdálenost
3 mm
C
Výška
82 mm
C1
Výška
19 mm
C3
Výška
16 mm
E
Vzdálenost
31 mm
H
Výška
244 mm
L
Délka
143 mm
L1
Délka
93 mm
D
Průměr
6.8 mm
M
Závit
M8x60 mm
HANDKRAFT
Manuální síla FH
100 N
HALTEKRAFTF1
Přídržná síla F1
2000 N
HALTEKRAFTF2
Přídržná síla F1
3600 N
SPANNKRAFTF3
Upínací síla F3
900 N
SPANNKRAFTF4
Upínací síla F4
1800
GEW
Hmotnost cca
0.6043 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495773322
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.