Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05740-01-03600
norelem
Flexible standard component system
05000 Toggle clamps Push-pull toggle clamps, manual clamps Toggle clamp accessories Pneumatic clampLatches, swing screws Quarter-turn lock
Toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnellspanner/k1437_asmtab.prj},{NB=05740-01-036000},{OG=67},{OH=106},{A1=51},{A2=8},{A3=16},{B=35},{B1=51},{B5=3},{C=82},{C1=19},{C3=16},{E=31},{H=244},{L=143},{L1=93},{HALTEKRAFTF1=2000},{HALTEKRAFTF2=3600},{SPANNKRAFTF3=900},{SPANNKRAFTF4=1800},{GEW=0.6043},{EAN=4059495773322},{XA=8.000},{XB=60.000},{XC=66.80779},{XD=32.59680},{TYP=11},{TYP1=3},{TYP2=16.000},{TYP3=20.000},{TYP4=10},{TYP5=1},{BEST=05740-01-03600},{A=35},{B3=6},{D=6.8},{M=M8x60},{HANDKRAFT=100},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1437_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05740-01 - Toggle clamps vertical with angled foot and full holding arm
Bill of material
05740-01-03600
BEST
Order No.
05740-01-03600
POS
Position
closed
open
closed
open
°
OG
opening angle of handle
67
°
OH
opening angle of holding arm
106
°
A
distance
35
mm
A1
width
51
mm
A2
distance
8
mm
A3
distance
16
mm
B
width
35
mm
B1
width
51
mm
B3
distance
6
mm
B5
distance
3
mm
C
height
82
mm
C1
height
19
mm
C3
height
16
mm
E
distance
31
mm
H
height
244
mm
L
Length
143
mm
L1
Length
93
mm
D
diameter
6.8
mm
M
thread
M8x60
mm
HANDKRAFT
hand force FH
100
N
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
2000
N
HALTEKRAFTF2
Holding force F1
3600
N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
900
N
SPANNKRAFTF4
Clamping force F4
1800
GEW
Approx. weight
0.6043
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495773322
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청