Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05770-01 - Miniaturní horizontální rychloupínač s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
Kusovník
05770-01-00500
BEST
Objednací číslo
POS
Poloha A min.
MATERIAL
Materiál
OH
Úhel rozevření přidržovacího ramena
90 °
OG
Úhel rozevření rukojeti
75 °
A
Vzdálenost
15.9 mm
A1
Šířka
23.8 mm
A3
Vzdálenost
11.1 mm
B
Šířka
15.9 mm
B1
Šířka
23.8 mm
B5
Vzdálenost
1.5 mm
C
Výška
9.7 mm
C1
3 mm
D
Šířka
4.4 mm
H
Výška
17.3 mm
L
Délka
81.2 mm
L1
Délka
18.3 mm
M
Závit
M4X20 mm
HANDKRAFT
Manuální síla FH
80 N
HALTEKRAFTF1
Přídržná síla F1
500 N
SPANNKRAFTF3
Upínací síla F3
250 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.