Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05770-01 - Mini sauterelles à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression fixe
Nomenclature
05770-01-00500
BEST
Référence
POS
Position
MATERIAL
matière
OH
Angle d'ouverture du bras
90 °
OG
Angle d'ouverture de la poignée
75 °
A
Distance
15.9 mm
A1
Largeur
23.8 mm
A3
Distance
11.1 mm
B
Largeur
15.9 mm
B1
Largeur
23.8 mm
B5
Distance
1.5 mm
C
Hauteur
9.7 mm
C1
3 mm
D
Largeur
4.4 mm
H
Hauteur
17.3 mm
L
Longueur
81.2 mm
L1
Longueur
18.3 mm
M
Filetage
M4X20 mm
HANDKRAFT
Force manuelle FH
80 N
HALTEKRAFTF1
force de retenue F1
500 N
SPANNKRAFTF3
Force de serage F3
250 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.