Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05770-01 - Mini ginocchiera di serraggio rapido con base orizzontale e mandrino pressore fisso
Lista materiale
05770-01-00500
BEST
N. d'ordine
POS
Posizione A min.
MATERIAL
Materiale
OH
Angolo di apertura braccio di sostegno
90 °
OG
Angolo di apertura maniglia
75 °
A
Distanza
15.9 mm
A1
Larghezza
23.8 mm
A3
Distanza
11.1 mm
B
Larghezza
15.9 mm
B1
Larghezza
23.8 mm
B5
Distanza
1.5 mm
C
Altezza
9.7 mm
C1
3 mm
D
Larghezza
4.4 mm
H
Altezza
17.3 mm
L
Lunghezza
81.2 mm
L1
Lunghezza
18.3 mm
M
Filettatura
M4X20 mm
HANDKRAFT
Forza manuale FH
80 N
HALTEKRAFTF1
Forza di tenuta F1
500 N
SPANNKRAFTF3
Forza di serraggio F3
250 N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.