Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05770-01 - Miniaturowe dociskacze poziome z przylgą poziomą i stałą śrubą dociskową
Lista materiałowa
05770-01-00500
BEST
Nr zamówienia
POS
Pozycja
MATERIAL
Materiał
OH
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
90 °
OG
Kąt rozwarcia rękojeści
75 °
A
Odstęp
15.9 mm
A1
Szerokość
23.8 mm
A3
Odstęp
11.1 mm
B
Szerokość
15.9 mm
B1
Szerokość
23.8 mm
B5
Odstęp
1.5 mm
C
Wysokość
9.7 mm
C1
3 mm
D
Szerokość
4.4 mm
H
Wysokość
17.3 mm
L
Długość
81.2 mm
L1
Długość
18.3 mm
M
Gwint
M4X20 mm
HANDKRAFT
Siła ręczna FH
80 N
HALTEKRAFTF1
Siła trzymająca F1
500 N
SPANNKRAFTF3
Siła zacisku F3
250 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.