Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05780-01 - Dispositivo de sujeción mini horizontal con pie horizontal a la derecha y husillo de presión ajustable
Lista de materiales
05780-01-0250
BEST
Referencia
05780-01-0250
POS
Posición
MATERIAL
material
Acero
OH
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
90 °
OG
Ángulo de apertura de la empuñadura
75 °
A
Separación
15.9 mm
A1
Anchura
24.3 mm
A3
Separación
11.1 mm
B
Anchura
9.4 mm
B1
Anchura
13.3 mm
B2
Anchura
8 mm
B3
Anchura
5 mm
B5
Separación
3 mm
C
Altura
9.2 mm
C1
6.8 mm
D
Anchura
4.4 mm
H
Altura
18.7 mm
L
Longitud
79 mm
L1
Longitud
20.5 mm
L2
Longitud
13.5 mm
M
Rosca
M4X20 mm
HANDKRAFT
Fuerza manual FH
80 N
HALTEKRAFTF1
Fuerza de sujeción F1
250 N
HALTEKRAFTF2
Fuerza de sujeción F2
500 N
SPANNKRAFTF3
Fuerza de sujeción F3
150 N
SPANNKRAFTF4
Fuerza de sujeción F4
350 N
GEW
Poids
0.0300 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772387
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.