Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05780-01 - Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base orizzontale a destra e mandrino pressore regolabile
Lista materiale
05780-01-0250
BEST
N. d'ordine
05780-01-0250
POS
Posizione A min.
MATERIAL
Materiale
Acciaio
OH
Angolo di apertura braccio di sostegno
90 °
OG
Angolo di apertura maniglia
75 °
A
Distanza
15.9 mm
A1
Larghezza
24.3 mm
A3
Distanza
11.1 mm
B
Larghezza
9.4 mm
B1
Larghezza
13.3 mm
B2
Larghezza
8 mm
B3
Larghezza
5 mm
B5
Distanza
3 mm
C
Altezza
9.2 mm
C1
6.8 mm
D
Larghezza
4.4 mm
H
Altezza
18.7 mm
L
Lunghezza
79 mm
L1
Lunghezza
20.5 mm
L2
Lunghezza
13.5 mm
M
Filettatura
M4X20 mm
HANDKRAFT
Forza manuale FH
80 N
HALTEKRAFTF1
Forza di tenuta F1
250 N
HALTEKRAFTF2
Forza di tenuta F1
500 N
SPANNKRAFTF3
Forza di serraggio F3
150 N
SPANNKRAFTF4
Forza di serraggio F4
350 N
GEW
Poids
0.0300 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772387
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.