Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
05780-01 - 水平压紧式微型快速夹钳 带右侧平底座和可调压杆
明细表
05780-01-0250
BEST
订货号
05780-01-0250
POS
序号
MATERIAL
材料
钢制
OH
压把转角
90 °
OG
把手转角
75 °
A
间距
15.9 mm
A1
宽度
24.3 mm
A3
间距
11.1 mm
B
宽度
9.4 mm
B1
宽度
13.3 mm
B2
宽度
8 mm
B3
宽度
5 mm
B5
间距
3 mm
C
高度
9.2 mm
C1
6.8 mm
D
宽度
4.4 mm
H
高度
18.7 mm
L
长度
79 mm
L1
长度
20.5 mm
L2
长度
13.5 mm
M
螺纹
M4X20 mm
HANDKRAFT
把手施力 FH
80 N
HALTEKRAFTF1
夹持力 F1
250 N
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
500 N
SPANNKRAFTF3
夹持力 F3
150 N
SPANNKRAFTF4
夹持力 F4
350 N
GEW
重量约
0.0300 kg
BS
描述
信息
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772387
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型