Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05305 - Sauterelle à serrage variable à pousser
Nomenclature
05305-035
BEST
Référence
05305-035
POS
mm
A
Distance
25.4 mm
A1
Largeur
53 mm
A2
Largeur
38 mm
A3
Distance
25.4 mm
B
Distance
33 mm
B1
Largeur
60 mm
B4
Abstnd
48 mm
B5
Distance
38 mm
B6
Largeur
32 mm
D
Diamètre
6.5 mm
D1
Diamètre
23 mm
D2
Diamètre
12 mm
H
Hauteur
46 mm
H1
Hauteur
27 mm
H2
Hauteur
155 mm
H5
Hauteur
25 mm
L
Longueur
233 mm
L2
Longueur
154 mm
L4
Longueur
73 mm
SPANNH
Hauteur de serrage max.
35
F
2.5 kN
GEW
Poids environ
0.4528 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495292168
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.