Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05305 - Ginocchiera di serraggio rapido variabile con tirante longitudinale
Lista materiale
05305-035
BEST
N. d'ordine
05305-035
POS
mm
A
Distanza
25.4 mm
A1
Larghezza
53 mm
A2
Larghezza
38 mm
A3
Distanza
25.4 mm
B
Distanza
33 mm
B1
Larghezza
60 mm
B4
Distanza
48 mm
B5
Distanza
38 mm
B6
Larghezza
32 mm
D
Diametro
6.5 mm
D1
Diametro
23 mm
D2
Diametro
12 mm
H
Altezza
46 mm
H1
Altezza
27 mm
H2
Altezza
155 mm
H5
Altezza
25 mm
L
Lunghezza
233 mm
L2
Lunghezza
154 mm
L4
Lunghezza
73 mm
SPANNH
max. altezza di serraggio
35
F
2.5 kN
GEW
Peso ca.
0.4528 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495292168
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.