Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05305 - Napinacze suwakowe z przylgą poziomą, wys. dopasowywana automatycznie
Lista materiałowa
05305-035
BEST
Nr zamówienia
05305-035
POS
mm
A
Odstęp
25.4 mm
A1
Szerokość
53 mm
A2
Szerokość
38 mm
A3
Odstęp
25.4 mm
B
Odstęp
33 mm
B1
Szerokość
60 mm
B4
Abstnd
48 mm
B5
Odstęp
38 mm
B6
Szerokość
32 mm
D
Średnica
6.5 mm
D1
Średnica
23 mm
D2
Średnica
12 mm
H
Wysokość
46 mm
H1
Wysokość
27 mm
H2
Wysokość
155 mm
H5
Wysokość
25 mm
L
Długość
233 mm
L2
Długość
154 mm
L4
Długość
73 mm
SPANNH
maks. wysokość mocowania
35
F
2.5 kN
GEW
Ciężar ok.
0.4528 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495292168
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.