Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05835-01 - Mini sauterelles à bielle avec console
Nomenclature
05835-01-00500
BEST
Référence
POS
Position
MATERIAL
matière
S
Course min-max
17 mm
OG
Angle d'ouverture de la poignée
190 °
A
Distance
15.9 mm
A1
Largeur
33 mm
A2
Distance
7.1 mm
B
Largeur
15.9 mm
B1
Largeur
27 mm
B5
Distance
2 mm
C1
Hauteur
13 mm
D
Diamètre
4.4 mm
D1
Diamètre
6.3 mm
H
Hauteur
43.5 mm
L
Longueur
67.9 mm
L1
Longueur
34.9 mm
L2
Longueur
12 mm
M
Filetage
M4X20 mm
HANDKRAFT
Force manuelle FH
80 N
HALTEKRAFTF2
force de retenue F2
500 N
SPANNKRAFTF1
Force de serrage F1
500 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.