Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05835-01-00500
norelem
Flexible standard component system
05000 Toggle clamps Push-pull toggle clamps, manual clamps Toggle clamp accessories Pneumatic clampLatches, swing screws Quarter-turn lock
Push-pull toggle clamps, manual clamps
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schubstangenspanner_handstangenspanner/k1545_asmtab.prj},{NB=05835-01-005000},{S=17},{OG=190},{A=15.9},{A1=33},{A2=7.1},{B=15.9},{B1=27},{B5=2},{C1=13},{D=4.4},{D1=6.3},{H=43.5},{L=67.9},{L1=34.9},{L2=12},{GEW=0.0400},{EAN=4059495773667},{XA=75.70800},{XB=63.39450},{XC=4.000},{XD=7.300},{XE=6.200},{XF=2.000},{XG=20.000},{TYP=2.000},{TYP1=2.000},{TYP2=1},{BEST=05835-01-00500},{MATERIAL=Stahl},{M=M4X20},{HANDKRAFT=80},{HALTEKRAFTF2=500},{SPANNKRAFTF1=500},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1545_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05835-01 - Mini push-pull toggle clamp with mounting bracket
Bill of material
05835-01-00500
BEST
Order No.
05835-01-00500
05835-01-00500
POS
Position
closed
open
closed
open
MATERIAL
material
Steel
Steel
S
stroke
17
mm
OG
opening angle of handle
190
°
A
distance
15.9
mm
A1
width
33
mm
A2
distance
7.1
mm
B
width
15.9
mm
B1
width
27
mm
B5
distance
2
mm
C1
height
13
mm
D
diameter
4.4
mm
D1
diameter
6.3
mm
H
height
43.5
mm
L
Length
67.9
mm
L1
Length
34.9
mm
L2
Length
12
mm
M
thread
M4X20
mm
HANDKRAFT
hand force FH
80
N
HALTEKRAFTF2
Holding force F2
500
N
SPANNKRAFTF1
Clamping force F1
500
N
GEW
Approx. weight
0.0400
0.0400
kg
BS
Description
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495773667
4059495773667
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청