Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05547-05 - Stahovací spona nerezová ocel s vypínačem
Kusovník
05547-05-43082
BEST
Objednací číslo
FORM
Provedení
L
Celková délka
mm
E
Vzdálenost
mm
E1
Vzdálenost
13.5 mm
E2
Vzdálenost
mm
E3
Vzdálenost
mm
E4
Vzdálenost
mm
B
Celková šířka
mm
H
Celková výška
19.5 mm
D
Průměr
4.3 mm
B1
Celková šířka
mm
E5
Vzdálenost
mm
H1
Celková výška
5 mm
D1
Průměr
4.3 mm
S
Tloušťka
2 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.