Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05547-05 - Zapięcie napinające nierdzewne ze spustem
Lista materiałowa
05547-05-43082
BEST
Nr zamówienia
FORM
Forma
L
Długość całkowita
mm
E
Odstęp
mm
E1
Odstęp
13.5 mm
E2
Odstęp
mm
E3
Odstęp
mm
E4
Odstęp
mm
B
Szerokość łączna
mm
H
Wysokość całkowita
19.5 mm
D
Średnica
4.3 mm
B1
Szerokość łączna
mm
E5
Odstęp
mm
H1
Wysokość całkowita
5 mm
D1
Średnica
4.3 mm
S
Grubość
2 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.