Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05547-10 - Upínací uzávěry, otvory pro přišroubování, zakryté
Kusovník
05547-10-31064
BEST
Objednací číslo
AUSF
Provedení
FARBE
Barva
OBERFLECHE
Povrch základního tělesa
L
Celková délka
mm
B
Celková šířka
mm
H
Celková výška
mm
B1
Celková šířka
mm
D
Průměr
3.2 mm
D1
Průměr
3.2 mm
E
Vzdálenost
mm
E1
Vzdálenost
12 mm
E2
Vzdálenost
mm
H1
Celková výška
mm
H2
Celková výška
mm
L1
Vzdálenost
mm
L2
Vzdálenost
6 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
TYP
P?i?azení díl
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.