Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 13.04.2023 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
05312 - Adapterplatte rund
Stückliste
05312-145
BEST
Bestellnummer
FORM
Form
D
Durchmesser
145 mm
D1
Durchmesser
11.5 mm
D2
Gewinde
M5 mm
D3
Gewinde
M6 mm
L
Länge
140 mm
L1
Länge
8 mm
L2
Länge
14 mm
L3
Länge
13 mm
L4
Länge
26 mm
L5
Länge
38 mm
L6
Länge
10 mm
B
Abstand
40 mm
B1
Abstnd
26 mm
B2
Abstand
30 mm
B3
Abstand
38 mm
B4
Abstand
60 mm
B5
Abstand
mm
R
Radius
5 mm
R1
Radius
42 mm
R2
Radius
58.5 mm
S
Höhe
5 mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.