Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 13 abr 2023.
Parte (s) alternativa (s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05312 - Placa del adaptador redondas
Lista de materiales
05312-145
BEST
Referencia
FORM
Forma
D
Diámetro
145 mm
D1
Diámetro
11.5 mm
D2
Rosca
M5 mm
D3
Rosca
M6 mm
L
Longitud
140 mm
L1
Longitud
8 mm
L2
Longitud
14 mm
L3
Longitud
13 mm
L4
Longitud
26 mm
L5
Longitud
38 mm
L6
Longitud
10 mm
B
Separación
40 mm
B1
Abstnd
26 mm
B2
Separación
30 mm
B3
Separación
38 mm
B4
Separación
60 mm
B5
Separación
mm
R
Radio
5 mm
R1
Radio
42 mm
R2
Radio
58.5 mm
S
Altura
5 mm
GEW
Peso aprox.
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.