Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 13 avr. 2023.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05312 - Plaque d'adaptation circulaire
Nomenclature
05312-145
BEST
Référence
FORM
Forme
D
Diamètre
145 mm
D1
Diamètre
11.5 mm
D2
Filetage
M5 mm
D3
Filetage
M6 mm
L
Longueur
140 mm
L1
Longueur
8 mm
L2
Longueur
14 mm
L3
Longueur
13 mm
L4
Longueur
26 mm
L5
Longueur
38 mm
L6
Longueur
10 mm
B
Distance
40 mm
B1
Abstnd
26 mm
B2
Distance
30 mm
B3
Distance
38 mm
B4
Distance
60 mm
B5
Distance
mm
R
Rayon
5 mm
R1
Rayon
42 mm
R2
Rayon
58.5 mm
S
Hauteur
5 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.