Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Discontinued product
Product discontinued since 13 kwi 2023.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05312 - Płyta adaptacyjna okrągła
Lista materiałowa
05312-145
BEST
Nr zamówienia
FORM
Forma
D
Średnica
145 mm
D1
Średnica
11.5 mm
D2
Gwint
M5 mm
D3
Gwint
M6 mm
L
Długość
140 mm
L1
Długość
8 mm
L2
Długość
14 mm
L3
Długość
13 mm
L4
Długość
26 mm
L5
Długość
38 mm
L6
Długość
10 mm
B
Odstęp
40 mm
B1
Abstnd
26 mm
B2
Odstęp
30 mm
B3
Odstęp
38 mm
B4
Odstęp
60 mm
B5
Odstęp
mm
R
Promień
5 mm
R1
Promień
42 mm
R2
Promień
58.5 mm
S
Wysokość
5 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.