Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06909 - Oblouková madla
Kusovník
06909-11406
BEST
Objednací číslo
06909-11406
A
Délka
114 mm
B
Šířka
28 mm
C
Výška
29 mm
D
Průměr
6.5 mm
D1
Průměr
10.5 mm
H
Výška
48.0 mm
L
Délka
134 mm
L1
Délka
92 mm
R
Rádius
117 mm
R1
Rádius
79 mm
S
Výška
15 mm
T
Hloubka
6.5 mm
TRAG
Nosná síla
1000 N
GEW
Hmotnost cca
0.0407 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495137162
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.