Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06911 - Oblouková madla
Kusovník
06911-11906
BEST
Objednací číslo
06911-11906
A
Délka
119 mm
B
Šířka
25 mm
C
Výška
33 mm
D
Průměr
M 6
H
Výška
43.5 mm
L
Délka
150 mm
L1
Délka
98 mm
R
Rádius
94 mm
T
Hloubka
10.0 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0497 kg
TRAG
Nosná síla
1000 N
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495137216
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.