Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06913 - Uchwyty pałąkowe o miękkiej powierzchni wewnętrznej
Lista materiałowa
06913-515008
BEST
Nr zamówienia
A
Odstęp
150 mm
B
Szerokość
29 mm
B1
Szerokość
25,5 mm
D
Gwint
M8x25 mm
H
Wysokość
53 mm
L
Długość
178 mm
L1
Odstęp
118 mm
AUSF
Wersja
TRAG
Nośność
500 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.