Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06923 - Uchwyty pałąkowe wygięte
Lista materiałowa
06923-06008
BEST
Nr zamówienia
A
Odstęp
120 mm
B
Szerokość
47 mm
D
Średnica
M8 mm
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
mm
L
Długość
132 mm
S
Wysokość
mm
TRAG
Nośność
1000 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73269086
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.