Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 273
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06926-05 - Trubkové úchyty z hliníku nebo nerezové oceli
Kusovník
06926-05-3003500286
BEST
Objednací číslo
MATGRU
Materiál
FARBEGRU
Barva základního tělesa
OBERFGRU
Povrch
MATKOM
Materiál
termoplast
FARBEKOM
Barva
A
Délka
mm
B
Šířka
35 mm
D
Závit
6 mm
H
Výška
77.5 mm
L
Délka
mm
TRAG
Nosná síla
1000 N
B1
Šířka
30X2 mm
H2
Výška
60 mm
S
Länge max
7 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.