Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 273
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06926-05 - Uchwyty rurowe aluminiowe lub ze stali nierdzewnej
Lista materiałowa
06926-05-3003500286
BEST
Nr zamówienia
MATGRU
Materiał
FARBEGRU
Kolor korpusu
OBERFGRU
Powierzchnia
MATKOM
Materiał
termoplast
FARBEKOM
Kolor
A
Długość
mm
B
Szerokość
35 mm
D
Gwint
6 mm
H
Wysokość
77.5 mm
L
Długość
mm
TRAG
Nośność
1000 N
B1
Szerokość
30X2 mm
H2
Wysokość
60 mm
S
Länge max
7 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.