Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
06928 - 不锈钢阳极氧化把手,黑色支脚
明细表
06928-2250061
BEST
订货号
AUSF
规格
铝制阳极氧化把手,黑色支脚
A
长度
mm
B
宽度
37 mm
B1
直径
30x1.5 mm
D
直径
M6 mm
H
高度
60 mm
L
长度
mm
TRAG
负载能力
800 N
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型