Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06933 - Uchwyty pałąkowe
Lista materiałowa
06933-235101
BEST
Nr zamówienia
FARBE
Kolor
A
Długość
mm
B
Szerokość
12.5 mm
D
Gwint wewnętrzny
M05 mm
H
Wysokość
40 mm
L
Długość
mm
TRAG
Nośność
1000.0 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76169951.0
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.