Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06940 - Tubular handles
Bill of material
06940-500061
BEST
Order No.
FARBE
Colour
A
Length
mm
B
width
30 mm
D
thread
M 6 mm
H
height
75 mm
L
Length
mm
TRAG
load-bearing capacity
800 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.