Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
06946 - Empuñaduras curvas
Lista de materiales
06946-250083
BEST
Referencia
FORM
Forma
FARBE
Color
A
Longitud
mm
B
Anchura
mm
D
Rosca
M 8 mm
H
Altura
70 mm
L
Longitud
mm
TRAG
Capacidad de carga
1000 N
GEW
Peso aprox.
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73269086
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.