Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06962-01 - Schalengriffe Aluminium klappbar
Lista materiałowa
06962-01-07911812
BEST
Nr zamówienia
FORM
Forma
AUSF
Wersja
FARBE
Kolor
POS
Pozycja uchwytu
A1
Długość
118 mm
B
Długość
48.5 mm
H
Wysokość
91 mm
H1
Wysokość
79 mm
H2
Wysokość
68.5 mm
L
Długość
109 mm
L1
Długość
130 mm
T
Odstęp
16
X
Długość
110 mm
X1
Długość
118 mm
Y
Wysokość
70.5 mm
Y1
Wysokość
79 mm
TRAG
Nośność
625 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.