Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06440 - Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem wewnętrznym
Lista materiałowa
06440-1108
BEST
Nr zamówienia
AUSF
Wersja
Stal nierdzewna polerowana elektrolitycznie
GR
Rozmiar
1
X
Gwint wewnętrzny
T
Wysokość
17 mm
D
Średnica
19 mm
D1
Średnica
28 mm
D2
Średnica
20 mm
H
Wysokość
41.0 mm
H1
Wysokość
12 mm
H3
Wysokość
64 mm
H4
Wysokość
72 mm
A
Długość
83 mm
A1
Długość
107 mm
ZZ
Liczba zębów
24
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.