Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06613-05 - Clamping levers, plastic, optically detectable with female thread
Bill of material
06613-05-13206
BEST
Order No.
FARBE
Main colour
ultramarine RAL 5002
X
thread
mm
A
distance
65.2 mm
A1
Length
75 mm
B
width
10.5 mm
D
diameter
13.5 mm
D1
diameter
18.8 mm
D2
diameter
19.5 mm
H
height
27.4 mm
H1
height
5.5 mm
H2
height
20.7 mm
H3
height
41.9 mm
H4
height
38 mm
T
depth
9 mm
ZZ
No. of teeth
12
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models