Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
06613-06 - Palancas de sujeción de plástico visualmente detectable con rosca exterior
Lista de materiales
06613-06-13206X25
BEST
Referencia
FARBE
Color del cuerpo de base
azul ultramar RAL 5002
X
Rosca
mm
A
Separación
65.2 mm
A1
Longitud
75 mm
B
Anchura
10.5 mm
D
Diámetro
13.5 mm
D1
Diámetro
18.8 mm
D2
Diámetro
19.5 mm
H
Altura
27.4 mm
H1
Altura
5.5 mm
H2
Altura
20.7 mm
H3
Altura
41.9 mm
H4
Altura
38 mm
L
Longitud
mm
ZZ
Número de dientes
12
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD