Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06241 - Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem wewnętrznym
Lista materiałowa
06241-110524
BEST
Nr zamówienia
06241-110524
FARBE
Kolor
grafitowo-czarny
D
Gwint
M5 mm
D1
Średnica
21 mm
D2
Średnica
12 mm
D3
Średnica
19 mm
H
Wysokość
21 mm
H1
Wysokość
10 mm
T
Odstęp
10 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0069 kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495293172
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.