Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06094 - Knurled knobs, plastic, metal detectable
Bill of material
06094-140005
BEST
Order No.
AUSF
version
D
thread
D1
diameter
15 mm
D2
diameter
11 mm
D3
diameter
13 mm
T
height
H
height
11.5 mm
H1
depth
4.3
L
Length
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.