Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 84
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06652-10 - Pokrętła motylkowe „Miniwing”, stal nierdzewna
Lista materiałowa
06652-10-6280811X40
BEST
Nr zamówienia
AUSF
Wersja
OBFLGK
Powierzchnia korpusu
MATERIAL
Materiał
Edelstahl
SS
Klucz stalowy
FORM
Forma
A
Długość
28 mm
B
Szerokość
13 mm
D
Gwint
mm
D2
Średnica
11.8 mm
D6
Średnica
mm
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
2.25 mm
H2
Wysokość
13.25 mm
T
Głębokość
mm
L
Długość
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.