Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06652 - Pokrętła motylkowe antystatyczne
Lista materiałowa
06652-1110624
BEST
Nr zamówienia
FARBE
Kolor
grafitowo-czarny
AUSF
Wersja
AUSF1
Wersja 1
A
Szerokość
50 mm
B
Szerokość
5 mm
D
Gwint
M6 mm
D2
Średnica
14 mm
H
Wysokość
24 mm
H1
Wysokość
11.5 mm
T
Głębokość
mm
L
Długość
kg
GEW
Ciężar ok.
kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.