Nederlands
polski
svenska
中文
English (United States)
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07174-1108X25
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07174.prj},{NB=07174-1108X25},{L=25},{LS=0.00},{LG=3.75},{SW=5.0},{DK=14.0},{D1=0.0},{K=4.4},{GEW=0.0109},{EAN=4059495374116},{NDM=8.0},{XA=7.7},{XB=7.6},{XC=0.00},{XD=2.6},{XE=1.30},{XF=14.0},{BEST=07174-1108X25},{SS=A2},{FORM=A},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFG=blank},{FESTKL=70},{D=M8},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM,},{AUSF=-},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 339
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
07174 - 圆头螺栓,DIN EN ISO 7380
明细表
07174-1108X25
BEST
订货号
07174-1108X25
07174-1108X25
SS
金属键
A2
A2
FORM
样式
A
A
MATERIAL
主体 材料
不锈钢
不锈钢
OBFG
主体 表面
亮色
亮色
FESTKL
强度等级
70
70
D
螺纹
M8
M8
mm
L
长度
25
25
mm
LS
Ls min.
0.00
0.00
mm
LG
Lg max.
3.75
3.75
mm
SW
钳口宽度
5.0
5.0
mm
DK
直径
14.0
14.0
mm
D1
直径
0.0
0.0
mm
K
宽度
4.4
4.4
mm
GEW
重量约
0.0109
0.0109
kg
BS
描述
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
SCHOB
Schraubenoberfläche
Technischer Hinweis
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495374116
4059495374116
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求