Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
08100 - Płyty do uchwytów wiertarskich krótkie
Lista materiałowa
08100-01
BEST
Nr zamówienia
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
L2
Długość
mm
L3
Długość
2.5 mm
B
Szerokość
mm
B1
Szerokość
mm
B2
Szerokość
2.5 mm
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
mm
T
Głębokość
mm
D
Średnica
mm
D1
Średnica
3 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.