Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
95156 - Kuličkové rolny s masivním ocelovým pouzdrem
Kusovník
95156-160
BEST
Objednací číslo
TYP
Typ
AUSF
Provedení
DK
Průměr koule
57.1 mm
D
Průměr
1000±0,1 mm
D1
Průměr
117 mm
H
Výška
77.5 mm
H1
29.5 mm
H2
Výška
5 mm
C
Nosnost
N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.