Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
95156 - Kulowe elementy transportowe z masywną obudową stalową
Lista materiałowa
95156-160
BEST
Nr zamówienia
TYP
Typ
AUSF
Wersja
DK
Średnica, kulka
57.1 mm
D
Średnica
1000±0,1 mm
D1
Średnica
117 mm
H
Wysokość
77.5 mm
H1
29.5 mm
H2
Wysokość
5 mm
C
Nośność
N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.