Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
95053 - Elastické celopryžové kolo
Kusovník
95053-200501
BEST
Objednací číslo
95053-200501
RL
Uložení kola
Kuličková ložiska
B
Šířka
35 mm
B1
Šířka
60 mm
D
Průměr
200 mm
D1
Průměr
20 mm
TK
Nosnost
450 kg
GEW
Hmotnost cca
1.5570 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495273198